Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Construirea unei infrastructuri feroviare mai moderne

Dat fiind faptul că progresele tehnologice vă impun construirea de infrastructuri mai inteligente, suntem aici pentru a vă ajuta să reduceți costurile de capital, să creșteți siguranța și siguranța sistemului și să deveniți mai eficienți din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Construiți o infrastructură inteligentă

Deoarece industria feroviară continuă să evolueze, este esențial ca proprietarii de căi ferate să utilizeze tehnologia pentru a construi o infrastructură mai inteligentă. Progresele în monitorizare, siguranța sistemului și fiabilitatea sunt esențiale pentru a oferi o experiență plăcută călătorilor din transportul feroviar. În plus, găsirea de noi modalități de creștere a eficienței energetice și a rezistenței va continua să fie importantă pentru a contribui la reducerea amprentei de carbon.

Energizați-vă infrastructura

energize-your-infrastructure.jpg

Indiferent dacă vă extindeți pentru a satisface nevoile pasagerilor sau pentru a investi în infrastructura actuală, soluțiile noastre sunt proiectate pentru a economisi timp pe perioada instalării inițiale, pentru a minimiza întreruperea întreținerii și a asigura protecția mediului. Vă ajutăm să: 

  • Mențineți oamenii în siguranță cu iluminarea de urgență 
  • Eliminați gazele de seră cu celule fără SF6
  • Maximizați disponibilitatea energiei prin soluțiile noastre UPS 
  • Păstrați proiectul la timp și la buget 
  • Simplificați operațiunile printr-un sistem raționalizat de distribuție a energiei care conectează componentele, ansamblurile și sistemele de monitorizare, astfel încât acestea să funcționeze eficient și efectiv 

Simplificarea viitoarelor expansiuni în Stockholm

Vedeți de ce celulele noastre de medie tensiune au fost alese pentru un proiect major de tunel feroviar în Stockholm, Suedia.