Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Activarea operării  fiabile și eficiente a utilităților

Îmbunătățiți fiabilitatea și eficiența, reducând în același timp costurile

Domeniul utilităților se află sub presiune pentru a îmbunătăți fiabilitatea și eficiența, a proteja împotriva noilor amenințări la adresa securității și a rezolva impactul unei infrastructuri în curs de îmbătrânire și pe cel al forței de muncă . Vă putem ajuta să gestionați mai bine rețeaua, să vă instruiți forța de muncă și să faceți investiții inteligente pentru a vă pregăti pentru viitor.

Construirea unei infrastructuri adaptive, sigure și receptive

Păstrarea și funcționarea sistemelor este vitală pentru rentabilitatea dumneavoastră. Vă putem ajuta să vă facem infrastructura mai inteligentă prin integrarea echipamentului cu software-ul la nivel de întreprindere pentru o rețea dinamică, rezistentă și sigură din punct de vedere al securității cibernetice care reduce întreruperile în furnizare. În caz de vreme neprevăzută, soluțiile noastre specializate de reconfigurare a rețelei vă pot ajuta să reduceți frecvența și durata de întrerupere a furnizării pe perioadele de schimbare. În plus, putem contribui la optimizarea resurselor de generare distribuite și la extinderea duratei de viață a activelor existente. 
Workers in a control room power station

Distribuirea eficientă și fiabilă a energie electrice de înaltă calitate

engineers talking at switchgear
Deși nu s-ar putea să se gândească la asta, clienții dumneavoastră solicită în mod sigur un acces fiabil la energie . Pentru a fi cât mai eficiente posibil, activele trebuie optimizate și costurile de funcționare ale sistemelor reduse. Vă putem ajuta la transformarea, protejarea, conectarea și construirea coloanei vertebrale a sistemului dumneavoastră de energie electrică. Resursele noastre de proiectare a aplicațiilor pentru utilități și de management al proiectelor includ experți care pot gestiona proiecte complexe, integrate, la cheie, inclusiv soluții complet proiectate, asamblate și testate care sunt livrate la locație.

Protejarea oamenilor, proprietăților și a mediului

Siguranța afectează toată lumea și tot ce se află în unitate dumneavoastră și, în unele cazuri, mediul înconjurător al unității. Soluțiile noastre vă permit să monitorizați și să controlați de la distanță sistemele de siguranță, să vă îmbunătățiți protecția lucrătorilor împotriva evenimentelor de arc electric, să vă protejați împotriva incidentelor cu efecte termice și a incendiilor, să reduceți impactul asupra mediului și să îmbunătățiți eficiența furnizării și să limitați emisiile de gaze cu efect de seră. 
  • Informații recomandate