Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Servicii de iluminat de urgență

 

 

Eaton oferă servicii complete, de la instalare și punere în funcțiune până la întreținere și modernizare, asigurând performanță fiabilă și conformă.

Instalare & Servicii de punere în funcțiune

De la proiectare până la implementare, Eaton vă sprijină în fiecare etapă a proiectului de iluminat de urgență. În calitate de producători de echipamente originale (OEM), aducem cunoștințe de neegalat în materie de sisteme, asigurându-ne că instalarea, testarea și punerea în funcțiune sunt efectuate cu precizie conform specificațiilor și în deplină conformitate cu reglementările. Acest lucru garantează că infrastructura dumneavoastră de siguranță funcționează exact așa cum a fost proiectată, atunci când contează cel mai mult.

Planuri de servicii de mentenanță

Mențineți sistemul dumneavoastră de iluminat de urgență la cea mai bună performanță cu serviciile de mentenanță și planurile de service flexibile de la Eaton. Combinând mentenanța preventivă, asistența tehnică, răspunsul la situații de urgență și serviciile digitale, contribuim la reducerea timpului de nefuncționare, la susținerea conformității și la optimizarea performanței sistemului pe tot parcursul duratei sale de viață.

Servicii de modernizare și renovare

Modernizați infrastructura de iluminat de urgență prin modernizări specifice, înlocuirea corpurilor de iluminat defecte și modernizarea componentelor.

Pentru sistemele de baterii centrale, componentele cheie pot fi adesea modernizate, mai degrabă decât înlocuite complet, prelungind durata de viață a activelor și reducând deșeurile. Susținând principiile economiei circulare, Eaton Service oferă soluții pentru a reduce impactul ecologic.

Înlocuirea bateriilor & Extensie de garanție & Servicii de reparații

Bateriile pentru iluminat de urgență sunt componente consumabile a căror capacitate scade în timp. Înlocuirea regulată ajută la menținerea duratei situațiilor de urgență, a fiabilității sistemului și a conformității cu normele de siguranță a vieții.

Extindeți protecția sistemului dumneavoastră de iluminat de urgență cu soluții de garanție care ajută la reducerea costurilor de reparații neașteptate și oferă o protecție mai mare în timpul funcționării.

Eaton oferă servicii de reparații de specialitate atât pentru sistemele de baterii centrale (CBS), cât și pentru corpurile de iluminat de urgență autonome, contribuind la asigurarea funcționării fiabile, a conformității cu reglementările și a performanței pe termen lung.

Service Plans

BSMS și monitorizare digitală

Transformați mentenanța iluminatului de urgență cu monitorizare conectată și raportare automată. Eaton BSMS oferă vizibilitate în timp real asupra stării sistemului, ajutându-vă să îmbunătățiți conformitatea, să reduceți timpul de nefuncționare și să răspundeți proactiv la defecțiuni. 

  • Monitorizare centralizată a activelor de iluminat de urgență
  • Testare automată și raportare digitală a conformității 
  • Notificări de defecțiuni în timp real și informații practice

BSMS (Sistemul de Management al Siguranței Clădirilor) este, de asemenea, disponibil ca parte Planurilor de Service selectate.