Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

000652
N-P1Z

Eaton Moeller® series Neutral conductor, 4th pole, N for P1Z

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Neutral conductor
Catalog Number
000652
EAN
4015080006527
Product Length/Depth
32 mm
Product Height
70 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
CSA
UL File No.: E36332
CE
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-3
UL
CSA Class No.: 3211-05
Model Code
N-P1Z

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
1.8 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
32 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Accessory/spare part type
Neutral terminal
Mounting position
Left side
Right side
Type
  • Neutral conductor
  • Switchable neutral conductor

Secțiuni de racordare

Stripping length (main cable)
10.5 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.