Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

001925
WBW12-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Wall fixing bracket for CI housing, T=12mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear
Catalog Number
001925
EAN
4015080019251
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
140 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.361 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
WBW12-ID

Specificaţii produs

Used with
To secure the mounting frame at a distance of 12 mm from the wall
For wall-mounting and floor standing distribution boards
Ci insulated enclosure
Accessory
Distribution board assembly
Special features
  • Including fixing sundries
  • To secure the mounting frame at a distance of 12 mm from the wall
Type
  • Accessory
  • Ci insulated enclosure
  • Distribution board assembly
Accessory/spare part type
Wall fixing bracket
Color
Other
RAL-number
0
Material
Steel
Model
Mounting bracket
Functions
Distribution board assembly

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.