Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

002292
Codul modelului: HS50-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Spacer, H=50mm raising

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate spacer
Catalog Number
002292
EAN
4015080022923
Product Length/Depth
157 mm
Product Height
68 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
HS50-CI

Specificaţii produs

Used with
Mounting system
Basic enclosure
CI insulated enclosure
Special features
4 off required for mounting plate, 2 off required for mounting rail
Type
  • Basic enclosure
  • CI insulated enclosure
  • Mounting system
Accessory/spare part type
Accessories for mounting systems
Color
Gray
Increase by spacer
50 mm
Load capacity - max
40 kg
RAL-number
7035
Material
Plastic
Model
Other
Functions
Basic enclosure
For raising the mounting systems

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.