Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

010113
MVDILE

Eaton Moeller® series DILE Interlock, mechanical for reversing contactor, DILE

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILE Accessory Interlock
Catalog Number
010113
EAN
4015080101130
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
32 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.014 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-07
UL 508
UL Category Control No.: NKCR2
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Recognized
IEC/EN 60947-4-1
CE
Model Code
MVDILE

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Accessories
Additional auxiliary contact modules possible.
Accessory/spare part type
Mechanical locking
Distance
0 mm distance between relays.
Lifespan
2,500,000 mechanical Operations
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.