Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

010482
HDILE

Eaton Moeller® series DILE Sealable shroud, transparent

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILE Accessory Sealable shroud
Catalog Number
010482
EAN
4015080104827
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
55 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Transparent
Model Code
HDILE

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
For open use or in service distribution system
Can be drilled to accommodate timing relay setting dials

Informații generale

Accessory/spare part type
Cover
Degree of protection (front side)
IP40
Mounting method
Snap fitting
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.