Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

013147
Codul modelului: SH-E

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. End cover

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci other accessory
Catalog Number
013147
EAN
4015080131472
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
120 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SH-E

Specificaţii produs

Adapter width
60 mm
Busbar distance
50 mm
Busbar thickness - max
20 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Rail width
30 mm
Electric connection type
None
Mounting rail armament
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.