Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

019095
P1DILEM

Eaton Moeller® series DILEM Paralleling link, main terminals, for DILEM

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILEM Accessory Paralleling link
Catalog Number
019095
EAN
4015080190950
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
33 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.039 kg
Certifications
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-07
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL
Model Code
P1DILEM

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0.08 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.03 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
50 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Informații generale

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories
Protection
Protected against accidental contact in accordance to VDE 0106 part 100

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.