Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

019709
Codul modelului: M3-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting plate, steel, galvanized, D=3mm, for CI23 enclosure

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal galvanized
Catalog Number
019709
EAN
4015080197096
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
180 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.634 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
M3-CI23

Specificaţii produs

Used with
CI23…
xEnergy Safety Ci
Basic enclosure
Mounting system
Special features
Including 4 captive fixing screws
Type
  • Basic enclosure
  • Mounting system
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Mounting plates
Unit type
Modular system
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Sheet steel 3 mm, unperforated, galvanized
Housing material
Sheet steel 3 mm, unperforated, galvanized

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.