Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

025429
L25LT-GE

Eaton Moeller® series RMQ16 Lens, illuminated pushbutton actuator, yellow

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Catalog Number
025429
EAN
4015080254294
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE
Model Code
L25LT-GE

Specificaţii produs

Type
Lenses for indicator lights
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Customized inscription using the Label Editor
Connection to SmartWire-DT
No
Built-in diameter
16 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
0 mm
Lens color
Yellow
Design
Flat
Lens shape
Square

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.