Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

033990
R1/4"-MCSN

Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange, 1/4 inch

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series MCS Pressure pipe flange
Catalog Number
033990
EAN
4015080339908
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
40 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-CC22.2 No. 14
Model Code
R1/4"-MCSN

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Informații generale

Accessory/spare part type
Connection technique
Product category
Accessories
Type
Pressure pipe flange

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.