Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

034224

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Cover hinge

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci hinge
Catalog Number
034224
EAN
4015080342243
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
17 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.046 kg
Compliances
CE marking
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
RoHS conform
Certifications
UL listed
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America
UL (File No. E499317)
Model Code
DSCH-CI

Specificaţii produs

Used with
Each set consists of 2 hinges.
CI44: 1 set
CI43: 1 set
CI23: 1 set
CI48: 1 set
CI45: 1 set
Industrial Control Panels
xEnergy Safety Ci
Accessory for basic enclosures
Basic enclosure
Special features
  • For CI... panel enclosure on the sides if a flange is not installed
  • For CI...E, CI...X individual enclosures
Type
  • Accessory for basic enclosures
  • Basic enclosure
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Set of cover hinges
Color
Gray
Degree of protection
Panel enclosures that are provided with hinge DSCH-CI are suitable for Types 1, 12, 13, 4X (UL/CSA)
Unit type
Modular system
RAL-number
7035
Material
Plastic
Model
Mounting kit
Functions
Basic enclosure

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.