Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

037985
Q18BS

Eaton Moeller® series RMQ16 Blanking plug, black, IP65_x Q18BS

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Blanking plug
Catalog Number
037985
EAN
4015080379850
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
Q18BS

Specificaţii produs

Type
For grid spacing 18 x 18 mm
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Opening diameter
16 mm
Opening height
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Color
Black
Material
Plastic
Degree of protection
IP65
Functions
For closing off of spare mounting locations
Lens type
Square
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Width opening
0 mm
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.