Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

044005
SE-RS-I43

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Busbar assemblies CI enclosure, for fitting busbar mounting fuse bases, 3-Pole, for 250 A rated operational current, can be used for CI43�

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci busbar assembly RS
Catalog Number
044005
EAN
4015080440055
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
250 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
1.104 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SE-RS-I43

Specificaţii produs

Used with
CI43…
Modular busbar system
xEnergy Safety Ci
Prepared enclosures
Type
  • Modular busbar system
  • Prepared enclosures
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Busbar assemblies
Current rating - max
250 A
Unit type
Modular system
Busbar distance
50 mm
Number of poles
Three-pole
Functions
For fitting busbar mounting fuse bases
Prepared enclosure
3 pole, for 250 A rated operational current
Suitable for
Fitting busbar mounting fuse bases
3 pole, for 250 A rated operational current

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.