Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

044264
RCDILE48

Eaton Moeller® series DILE RC suppressor circuit, 24 - 48 AC V, For use with: DILE...

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILE Accessory RC suppressor circuit
Catalog Number
044264
EAN
4015080442646
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
29 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL File No.: E29184
UL 508
UL Recognized
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: none
UL Category Control No.: NKCR2
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Model Code
RCDILE48

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Verificarea proiectării
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
RC-element

Informații generale

Product category
Accessories
Voltage type
AC

Sistem magnetic

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
24 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
24 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.