Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

050657
TS35X15

Eaton xEffect Accessories LV systems Accessories and replacement parts for LV switchgear. Top-hat rail 35x15mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEffect Accessories mounting part
Catalog Number
050657
EAN
4015080506577
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
15 mm
Product Width
2000 mm
Product Weight
1.69 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
according to IEC/EN 60715
Model Code
TS35X15

Specificaţii produs

Special features
35 x 15 mm. Short-circuit strength as PE conductor corresponds to 50 mm² copper conductor as defined in IEC/EN 61439-1. Supplied in lengths of 2 m.
Type
General switchboard accessory
Accessory/spare part type
DIN-rail
Surface finishing
Galvanic/electrolytic zinc plated
Material thickness
1 mm
Material
Steel
Model
DIN rail (top hat rail) 35/15 mm
Punch shape
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.