Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

053502
Codul modelului: GA-MS-I43

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Meter shroud, for CI43-200

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci meter enclosure accessory
Catalog Number
053502
EAN
4015080535027
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
250 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
0.621 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
GA-MS-I43

Specificaţii produs

Used with
Housing CI43E-200, CI43E-250, CI43-200, CI43-250
xEnergy Safety Ci
Fitting of meters
Basic enclosure
Special features
  • For up to six 96 × 96 mm snap-on metering devices
  • The meter shroud is secured using AH-GA support brackets
Type
  • Basic enclosure
  • Fitting of meters
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Measurement device covers
Color
Gray
Unit type
Modular system
RAL-number
7035
Material
Plastic
Model
Other
Functions
Basic enclosure

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.