Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

063200
Codul modelului: 199SQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Insert label, yellow, emergency switching off

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
Catalog Number
063200
EAN
4015080632009
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
10 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
199SQ25

Specificaţii produs

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Silver
Shape
Rectangular
Language
German
Inscription
Other
Imprint ISO symbols
None

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.