Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

063261
Q25TGE-299

Eaton Moeller® series RMQ16 Carrier, +label, emergency-Stop

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
Catalog Number
063261
EAN
4015080632610
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
38 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
Q25TGE-299

Specificaţii produs

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Yellow
Shape
Rectangular
Language
English
Inscription
EMERGENCY STOP
Imprint ISO symbols
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.