Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

063264
Codul modelului: SR-GE

Eaton Moeller® series RMQ Emergency-Stop label, Blank, yellow, Round, 60 mm, Not suitable for engraving, Front dimensions 25 × 25 mm

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ Accessory Emergency-Stop label
Catalog Number
063264
EAN
4015080632641
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
1 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
SR-GE

Specificaţii produs

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
60 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Size
25 × 25 mm
Color
Yellow
Shape
Round
Language
Other
Inscription
None
Imprint ISO symbols
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.