Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

092844
Codul modelului: 287LQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Insert label, transparent, RESET 287LQ25

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
Catalog Number
092844
EAN
4015080928447
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
19 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.9 g
Compliances
CE
Model Code
287LQ25

Specificaţii produs

Type
Transparent insert plates
Features
Labelled
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in diameter
16 mm
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories
Diameter
0 mm
Size
Front dimensions: 25 x 25 mm
Lens color
Gray
Design
Flat
Inscription
" RESET "
Lens shape
Square

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

mCAD model

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.