Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

093301
P-E33

Eaton Distribution parts, Fuse cover for S 33-1/c

Specificații generale

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
093301
EAN
4015080933014
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
60 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
0.018 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
P-E33

Specificaţii produs

Used with
S…-1/…
Accessory
Cover for 1 pole fuse base
Fuse bases
Number of poles
Single-pole
Frame
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Type
  • Accessory
  • Cover for 1 pole fuse base
  • Fuse bases
Special features
Standard front dimension 45 mm

Exportați specificațiile produsului

Desene

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.