Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

093363
Codul modelului: 110TQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Button plate, red, STOP

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Catalog Number
093363
EAN
4015080933632
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
19 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.9 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
110TQ25

Specificaţii produs

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Construction type
Flat
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Program diameter
16 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Size
25 × 25 mm
Color
Red
Shape
Square
Language
English
Inscription
STOP
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
None
Suitable for
Push button

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.