Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

100784
Codul modelului: NZM3-XK22X21

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection terminal, flat conductor max. 22x21mm², 3p

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
100784
EAN
4015081006847
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
25 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.169 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM3-XK22X21

Informații suplimentare

Model
Other

Programul de livrare

Amperage Rating
≦ 630 A
Frame
NZM3
Number of poles
Three-pole
Suitable for
Three-pole
Type
Terminal
Used with
NZM3, PN3, N(S)3

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Amperage Rating
≦ 630 A

Technical data - mechanical - terminals

Terminal capacity (copper strip)
11 segments of 21 mm x 1 mm (2x)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.