Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

100L09C

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-C, 22 x 127 mm, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
100L09C
EAN
5027590427753
UPC
051712551137
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
36 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
75 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Connection
Blade end

Exportați specificațiile produsului