Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

103131
Z-EL/BL230

Eaton Distribution board accessory, Single light, 230AC/DC, blue

Specificații generale

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
103131
EAN
4015081029907
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.055 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EL/BL230

Specificaţii produs

Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Color calotte
Blue
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
2 W
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Degree of protection
IP40
Lens color
Blue
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.