Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1035

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 105°C, Threaded, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1035
UPC
784564110350
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
0.81 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
1-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.