Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

108136
Codul modelului: PKPM3-20/3/C/01-A

Seria Moeller, gama xPole de RCBO-uri de la Eaton - PKP63/M3 - întrerupător automat de curent rezidual cu protecție la supracurent. RCD/MCB, 20 A, 100 mA, caracteristică de declanșare C MCB, 3 p, caracteristică de declanșare RCCB: A

General specifications

Nume produs
Seria Moeller, gama xPole de RCBO-uri de la Eaton - PKP63/M3 - întreruptor automat de curent rezidual cu protecție la supracurent
Cod de catalog
108136
EAN
4015081077908
Lungime/adâncime produs
86 mm
Înălțimea produsului
75 mm
Lățimea produsului
73 mm
Greutatea produsului
0.39 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
RoHS conform
Certificare(ări)
CE
Codul modelului
PKPM3-20/3/C/01-A

Specificaţii produs

Valoare nominală tensiune
400 V
Capacitate curent modulat
0.25 kA
Tip de tensiune
c.a.
Lărgimea numărului de distanțe modulare
4
Caracteristici
Comutare neutru-N simultană
10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calcularea creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Scurtcircuitare nominală
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Distanțe de degajare și conturare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conducte externe
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune rezistență puls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
40 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Aplicare produs
Tablou echipat pentru aplicații industriale și comerciale avansate
Gamă produse
PKPM3
Curent nominal
20 A
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
20 A
Capacitate nominală de comutare (IEC/EN 61009)
10 kA
Disipare căldură statică, nedependentă de curent
0 W
Caracteristică declanșare acționare
C
Adâncime intrinsecă
70 mm
Clasă limită de curent
3
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 60947-2)
0 kA
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
40 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Valoare nominală curent de defect
0.1 A
Capacitate de disipare a căldurii
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent
0 W
Număr de poli (protejați)
3
Număr de poli (total)
3
Tensiunea de funcționare nominală Ue - max.
400 V
Capacitate nominală de comutare
10 kA
Funcție de bază
Combinație dispozitiv la curent rezidual/întreruptor automat modular
Metodă de montare
Șină DIN
Disipare căldură echipament, în funcție de curent
9,2 W
Tensiune nominală admisibilă de impuls (Uimp)
4kV
Grad de protecție
IP20
Decuplare
Instantaneu
Categorie de supratensiune
III
Grad de poluare
*2
Curent admisibil impulsuri
Rezistent parțial la impuls, 250 A
Tip curent de scurgere
A
Caracteristică deconectare
C
Tip sensibilitate
Tip A, sensibil la curent pulsatoriu
Interval de frecvență
50 Hz
Tensiune de izolație nominală (Ui)
500 V
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - min.
1 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (miez solid) - max.
25 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - min.
1 mm²
Secțiune transversală conductor racordabil (multifilar) - max.
25 mm²
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009)
10 kA
Capacitate nominală de rupere la scurtcircuit (EN 61009-1)
10 kA
Număr de poli
Trei poli
Caracteristică deconectare
Fără întârziere
Tip
RCBO
Aplicație
Tablou echipat pentru aplicații rezidențiale și comerciale

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.