Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

10CIF06

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
10CIF06
EAN
5027590428545
UPC
051712550840
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
12.25 g
Compliances
RoHS Compliant

Date electrice

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC

Specificaţii produse

Application
Overload and short-circuit protection
Connection
Blade end
Quantity
20

Exportați specificațiile produsului