Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

10GD27
GAUGE PIECE D2 10A FOR E27

Gauge piece, LV, 10 A, AC 500 V, D2, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
10GD27
EAN
5027590428682
UPC
051712830423
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.56 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 10A FOR E27

Date electrice

Amperage Rating
10 A
Voltage rating
500 V

Specificaţii produse

Application
E27
Fuse indicator
Non-indicating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.