Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

10HS07

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10A, DC 500 V, V88/A2, 22 x 82 mm

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
10HS07
EAN
5027590428743
Product Length/Depth
83 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
24.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
BS88-2
IEC 60269-2

Date electrice

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
200 kA
Voltage rating
500 V
Voltage type
DC

Specificaţii produse

Application
general industrial applications
Connection
Bolt-on
Fuse size
BS88/A2
Fuse type
HS07

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.