Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

112146
Codul modelului: Z-DIII/PS-50A

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DIII E33, 50A

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
112146
EAN
4015081117048
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
17 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.022 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-DIII/PS-50A

Specificaţii produs

Used with
Accessory
Fuse bases
Gauge screw
Amperage Rating
50 A
Frame
DIII
Color
White
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DIII, E33
Rated operation current (Ie)
50 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.