Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

112780
Codul modelului: NZMS1-A20-SVE

NZMS1-A20-SVE. Circuit breaker 3-pole 20A, system/cable protection, withdrawable unit

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
112780
EAN
4015081123209
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
145 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
1.209 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS1-A20-SVE

Programul de livrare

Amperage Rating
20 A
Features
Protection unit
Number of poles
Three-pole
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 20 A
Type
Circuit breaker

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
9.82 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
20 A
Electrical connection type of main circuit
Frame clamp
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
350 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
350 A
Overload current setting (Ir) - max
20 A
Overload current setting (Ir) - min
15 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Short delay current setting (Isd) - max
0 A
Short delay current setting (Isd) - min
0 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
350 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
350 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Back side
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 20 A

Technical data - mechanical - terminals

Terminal capacity (copper solid conductor/cable)
4 mm² - 16 mm² (2x) direct at switch rear-side connection
6 mm² - 16 mm² (1x) direct at switch rear-side connection
10 mm² - 16 mm² (1x) at box terminal
4 mm² - 16 mm² (2x) at box terminal
Terminal capacity (copper stranded conductor/cable)
4 mm² - 25 mm² (2x) at box terminal
4 mm² - 25 mm² (2x) direct at switch rear-side connection
6 mm² - 70 mm² (1x) at box terminal
6 mm² - 70 mm² (1x) direct at switch rear-side connection

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.