Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

112910
LVP-30H15-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Ventilation gill, horizontal, HxW=250x130mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEffect CS locking system
Catalog Number
112910
EAN
4015081124480
Product Length/Depth
297 mm
Product Height
1 mm
Product Width
149 mm
Product Weight
0.47 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
LVP-30H15-CS

Specificaţii produs

Special features
  • Arrangement of the ventilation slits horizontally
  • Delivery with fixing material
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Ventilating louvers
Surface finishing
With powder coating RAL 7035, light gray
Lacquered
For number of fans - max
0
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Functions
For direct fastening to the body of the enclosure
Degree of protection
IP23
Material
Steel
Steel plate
Mounting method
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.