Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

115138
XVTL-HP-4

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, horizontal, W=400mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal profile
Catalog Number
115138
EAN
4015081145386
Product Length/Depth
266 mm
Product Height
75 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-HP-4

Specificaţii produs

Number of height units
0
Profile height (busbar)
50 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.