Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

115992
M22-SWD-I3-LP01

Eaton seriile Moeller® M22 Card, SmartWire-DT, pentru cutie cu 3 locații de montaj

Specificații generale

Nume produs
Eaton seriile Moeller® M22 card
Cod de catalog
115992
EAN
4015081157327
Lungime/adâncime produs
121 mm
Înălțimea produsului
16 mm
Lățimea produsului
47 mm
Greutatea produsului
0.022 kg
Certificare(ări)
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-07
UL File No.: E29184
CSA File No.: 2324643
UL
CSA
Note la catalog
Plăci de circuit pentru M22-I…cutie pentru montaj aparent
Codul modelului
M22-SWD-I3-LP01

Dispozitiv de acționare

Prevăzut cu:
Terminator de rețea SmartWire-DT racordabil
Funcții
Pentru luarea elementelor funcționale din partea de jos
Număr de locuri
3

Condiții climatice de mediu

Temperatură ambiantă de funcționare - max.
55 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-30 °C

Comunicație

Conectare la SmartWire-DT
Da

Verificarea proiectării

10.10 Creșterea temperaturii
Tablotierul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0.3 W

Informații generale

Tip accesoriu/piesă de rezervă
Accesoriu

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.