Eaton seriile Moeller® M22 Element funcțional, 1 ND, 1 NÎ, 1 COM, Prindere pe podea, Fixare pe bază, SWD: Fișă, 8 poli
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® M22 element funcțional
|
| Cod de catalog |
115995
|
| EAN |
4015081157358
|
| Lungime/adâncime produs |
40 mm
|
| Înălțimea produsului |
42 mm
|
| Lățimea produsului |
10 mm
|
| Greutatea produsului |
0.009 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA File No.: 2324643
EN 50178 IEC/EN 61131-2 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA CSA Class No.: 3211-07 |
| Codul modelului |
M22-SWD-KC11
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - max. |
80 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-30 °C
|
| Temperatura ambiantă de depozitare - min. |
-40 °C
|
| Condiții de mediu |
Condens: a preveni prin măsuri adecvate
|
| Conectare la SmartWire-DT |
Da
|
| Număr de contacte (contacte de comutare) |
1
|
| Număr de contacte (contacte normal închise) |
1
|
| Număr de contacte (contacte normal deschise) |
1
|
| 10.10 Creșterea temperaturii |
Integratorul este responsabil de calculul creșterii de temperatură. Eaton va furniza date despre puterea disipată pentru dispozitive.
|
| 10.11 Grad de protecție la scurtcircuit |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.12 Compatibilitate electromagnetică |
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
|
| 10.13 Funcție mecanică |
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
|
| 10.2.2 Rezistență la coroziune |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV) |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.2.5 Ridicare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.2.6 Impact mecanic |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.2.7 Inscripții |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.4 Spații și distanțe de conturnare |
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
|
| 10.5 Protecție împotriva șocului electric |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare |
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
|
| 10.7 Circuite și conexiuni electrice interne |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.8 Racorduri pentru conductori externi |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| 10.9.3 Tensiune admisibilă impuls |
Este responsabilitatea integratorului.
|
| 10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant |
Este responsabilitatea tablotierului.
|
| Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid |
0 W
|
| Capacitate de disipare a căldurii Pdiss |
0 W
|
| Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid |
0 W
|
| Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In) |
0 A
|
| Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs |
0.3 W
|
| Tip conexiune electrică |
Conexiune plată plug-in
|
| Funcții |
Pentru combinație cu RMQ-Titan elemente de operare M22-…
Funcție de diagnoză |
| Grad de protecție |
IP20
|
| Model |
Montaj în partea de sus
|
| Categorie de supratensiune |
Nu se aplică
|
| Grad de poluare |
*2
|
| Categorie produs |
Conexiuni SmartWire-DT RMQ
|
| Indicator LED |
Indicarea stării rețelei SmartWire-DT: LED verde
Indicarea stării de comutare: LED galben |
| Tip conexiune |
SWD: Fișă, 8 poli
Montaj pe bază |
| Metodă de montare |
Bază
|
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|