Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

116167
XVTL-S-3/16-PAIR

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Side wall, for HxD=1600x300mm, IP40, (2pc.)

Specificații generale

Product Name
Eaton xEffect xVtl side panel
Catalog Number
116167
EAN
4015081159062
Product Length/Depth
1600 mm
Product Height
50 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
10.6 kg
Compliances
Contact Manufacturer
RoHS conform
Certifications
Contact Manufacturer
Model Code
XVTL-S-3/16-PAIR

Specificaţii produs

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.