Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

118909
+NZM3-4-XKR13U

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection block for component adapters bottom 4p, size 3

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM multi-function device adapter
Catalog Number
118909
EAN
4015081171088
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
30 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC60947-2
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
CE marking
CSA certified
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIVQ)
Model Code
+NZM3-4-XKR13U

Informații suplimentare

Model
Other

Programul de livrare

Amperage Rating
630 A
Frame
NZM3
Number of poles
Four-pole
Special features
  • Current limiting circuit breaker
  • For NZM3 component adapter, connection on bottom
Suitable for
Four-pole
Type
Connection block for component adapter
Used with
NZM3-4
PN3-4
Feeder circuits, branch circuits
N(S)3-4

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Amperage Rating
630 A
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 480 Y / 277 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting position
Fitted at the bottom
Special features
  • Current limiting circuit breaker
  • For NZM3 component adapter, connection on bottom

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.