Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1314331
COVERDCM/DMM40/63

Eaton Terminal shroud, for DCM40/63 and DMM40/63

Specificații generale

Product Name
Eaton Accessory Terminal shroud
Catalog Number
1314331
EAN
8711426700642
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
40 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.017 kg
Compliances
CE
Model Code
COVERDCM/DMM40/63

Specificaţii produs

Type
Terminal cover
Accessories
Shroud for connection terminals for (busbar tag shroud)
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Color
Transparent
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.