Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

133002
XSWV2011

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Rear wall, ventilated, IP30, for HxW=2000x1100mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
133002
EAN
4015081299133
Product Length/Depth
1950 mm
Product Height
25 mm
Product Width
1020 mm
Product Weight
35 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSWV2011

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
1100 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului