Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

133014
Codul modelului: XAP021108

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxWxD=200x1100x800mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
133014
EAN
4015081299256
Product Length/Depth
910 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XAP021108

Informații suplimentare

RAL-number
7035

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Base complete

Technical data - mechanical

Impact strength
IK10
Load capacity - max
1500 kg
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm

Exportați specificațiile produsului