Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

133015
XAP0213508

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxWxD=200x1350x800mm, gray

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
133015
EAN
4015081299263
Product Length/Depth
1160 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
17.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XAP0213508

Informații suplimentare

RAL-number
7035

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Base complete

Technical data - mechanical

Impact strength
IK10
Load capacity - max
1500 kg
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm

Exportați specificațiile produsului