Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

136185
E57KC18

Eaton Moeller® series E57 Cable adapter, Metal, M18 sensors

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Cable adapter
Catalog Number
136185
EAN
4015081329786
Product Length/Depth
44.45 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
44.45 mm
Product Weight
0.09 kg
Certifications
None
Model Code
E57KC18

Specificaţii produs

Type
Conduit adapter
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Metal

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.