Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

136192
E57KNC18

Eaton Moeller® series E57 Spare nut, Insulated material, M18 sensors

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Spare nut
Catalog Number
136192
EAN
4015081329854
Product Length/Depth
101.6 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
101.6 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
None
Model Code
E57KNC18

Specificaţii produs

Type
Replacement nuts
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories
Material
Insulated material

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.