Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

136200
E57KNZ30

Eaton Moeller® series E57 Sensor fixing, M30 sensors, inductive

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Sensor fixing
Catalog Number
136200
EAN
4015081329939
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
44.45 mm
Product Width
152.4 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
None
Model Code
E57KNZ30

Specificaţii produs

Type
Sensor fixing
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.