Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

136202
E57KP12

Eaton Moeller® series E57 Protection cap, M12 sensors, inductive

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series E57 Accessory Protection cap
Catalog Number
136202
EAN
4015081329953
Product Length/Depth
69.85 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
19.05 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
None
Model Code
E57KP12

Specificaţii produs

Type
Protection cap
Accessory/spare part type
Dust protection cover
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.