Eaton xEffect CS Sisteme de joasă tensiune Carcasă pentru aparataj de comutație și comandă Placă de montaj, perforat, galvanizat, pentru Hxl=500x500mm
| Nume produs |
Eaton xEffect CS placă de montaj
|
| Cod de catalog |
138693
|
| EAN |
4015081354733
|
| Lungime/adâncime produs |
2 mm
|
| Înălțimea produsului |
500 mm
|
| Lățimea produsului |
500 mm
|
| Greutatea produsului |
15 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
MPP-5050-CS
|
| Utilizat cu |
Lățime carcasă = 500 mm
Înălțime carcasă = 500 mm Accesoriu CS Accesoriu de montaj interior |
| Caracteristici speciale |
|
| Tip |
|
| Caracteristici |
Perforat
|
| Finisare suprafață |
Galvanizat
|
| Protecție suprafață |
Galvanizat
|
| Material |
Oțel
Placă de oțel |